Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SB Decotherm S Rolltor
Hörmann
Archiviert

SB Decotherm S Rolltor

Hörmann Rolltor SB Decotherm S Stahllamellenkonstruktion doppelwandig, PU-ausgeschäumt und mit Gewichtsausgleich durch Zugfedertechnik. Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Leistungseigenschaften: CE-Kennzeichen nach EN 13241-1 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 1000-5000 x 2000-4500 mm Anwendungsgebiete: Shoppingcenter, Ladenbau, Ladenabschlüsse, Nachtabschlüsse, Tiefgaragen, Sammelgaragen, Außen-Rolltor
Spezifikation
  • Torbehang: Behangprofile aus doppelwandigen, gewölbten „full hard steel“ Stahlprofilen. Über eingeformte Scharniere miteinander verbunden, PU-ausgeschäumt. Kunststoff-Endstücke in jedem Profilstab (Verschiebesicherung) und Sturmhaken als Auszugsicherung. Bodenabschluss aus doppelwandigem, biegesteifem Aluminium-Strangpressprofil mit EPDM-Bodendichtung. Optional einstellbare Bürstendichtung als Sturzdichtung. Oberfläche: Verzinkt, beidseitig microprofiliert. Optional beidseitige Bandbeschichtung in RAL 9002 / RAL 9006. Vorzugs- oder Sonderbunttöne auf Anfrage. Torführung: Stranggepresste Aluminium Führungsschiene mit Einlauftrichter, Führungsschienengleitprofil und Bürstendichtung. Stahlblechkonsole verzinkt, Wickelwelle Stahlrohr verzinkt mit Durchbiegungsbegrenzung nach DIN 2458 von I / 500. Gewichtsausgleich über Zugfedern. Torbedienung: Handbetätigt ≤ 3.500 mm ≥ Handkettenzug. Optional Wellenantriebe mit Impuls- oder Totmannsteuerung auf Anfrage. Montage: Fachgerechte Montage des Tors einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten und Probelauf, an vorhandener und zur Tormontage geeigneter Unterkonstruktion. Anwendungsgebiete: Shoppingcenter, Ladenbau, Ladenabschlüsse, Nachtabschlüsse, Tiefgaragen, Sammelgaragen, Außen-Rolltor
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1379
  • ProduktfamilieIndustrial doors
  • ProduktgruppeRolling shutters/rolling grilles
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4500
  • Breite (mm)5000
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Shutters
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003229
  • ETIM-NameRoller shutter
  • UNSPSCNameShutters
  • UNSPSCCode30151801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_84_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller shutters
  • Klassifizierung10 71 13.19
  • Format2014TitelRolling Exterior Shutters
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 11
  • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit