Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LPU 42, Sektionaltor
Hörmann
Archiviert

LPU 42, Sektionaltor

4.1 von 5 Sternen4.1(56 Bewertungen)
Hörmann Sektionaltor LPU 42 Möglich mit L-, M- S-, D- und T-Sicke und S-Kassette Optional Einbruchhemmung RC 2 nach neuster DIN/TS 18194 Torblatt: Doppelwandige Stahllamellen, außen in Vorzugsbutton oder Dekor, innen Stucco-geprägt. Bautiefe 42 mm. Korrosionsgeschützte Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, wärmegedämmte Torglieder. PU-ausgeschäumt, patentierter Fingerklemmschutz außen und innen. Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 2000-6000 x 1875-3000 mm Anwendungsgebiete: Einzelgarage, Doppelgarage
Spezifikation
  • Torblatt: Doppelwandige Stahllamellen, außen in Vorzugsbutton oder Dekor, innen Stucco-geprägt. Bautiefe 42 mm. Korrosionsgeschützte Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, wärmegedämmte Torglieder. PU-ausgeschäumt (U-Wert des eingebauten Tors bei 10 m²-Torblattfläche: 1,30 W/m²K), patentierter Fingerklemmschutz außen und innen. Oberfläche Torblatt: außen: Polyestergrundbeschichtung in Anlehnung an RAL 9016 – Verkehrsweiß, im Vorzugsbuntton, RAL nach Wahl oder Beschichtung durch Kunststofffolie mit Dekoransicht innen: Polyestergrundbeschichtung in Anlehnung an RAL 9002 - Grauweiß Rahmen / Zarge: Zarge mit Eingreifschutz, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech und Zargenfuß in Kunststoffausführung als wirksamer Langzeitschutz gegen Rostbildung. Einwandige Stahlblende in Oberfläche und Farbe des Torblatts, Höhe 95 mm. Oberfläche der Zarge für alle Beschlagsarten: Woodgrain, Polyestergrundbeschichtung in Anlehnung an RAL 9016 (Verkehrsweiß). Beschlagsausstattung: Ohne Torgriffgarnitur und Schloss. Hinweis: Wir empfehlen Ihnen den Einsatz eines Hörmann-Torantriebs, da das Tor standardmäßig nur von innen bedienbar ist. Bei gewünschter manueller Betätigung von außen bitten wir Sie eine Torgriffgarnitur auszuwählen, die ein PZ-Schloss mit beinhaltet. Anwendungsgebiete: Einzelgarage, Doppelgarage
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3031
  • ProduktfamilieGarage doors
  • ProduktgruppeSectional doors
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)6000
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameMetal doors
  • UNSPSCCode30171505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit