Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HD-DD 3065 High Performance Rubber Door
Hörmann

HD-DD 3065 High Performance Rubber Door

Google-Übersetzung,

Die federlose und direkt angetriebene HD-DD 3065 ist eine robuste Gummitür für extreme Einsatzbedingungen und große Türöffnungen bis zu 9,14 m Breite. Durch den Verzicht auf Gegengewichtsfedern ist die Direktantriebsversion besonders zuverlässig in Umgebungen mit hohem Öffnungs- und Schließtempo, da Federn normalerweise die Hauptverschleißteile einer Tür darstellen. Unsere patentierte Aluminium-Bodenleiste ermöglicht ein schnelles Zurücksetzen der Tür nach einem Fahrzeugaufprall, wodurch der Verkehrsfluss aufrechterhalten und Ausfallzeiten im hektischen Betrieb minimiert werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhd-dd-3065
  • ProduktfamilieHigh-Performance Doors
  • ProduktgruppeRubber Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)360
  • Breite (Inches)360
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika