Bei beengten Platzverhältnissen bietet die platzsparende Speed-Guardian ™ 5000 LH die ideale Lösung. Die Schiene für geringe Einbauhöhen benötigt lediglich 50,8 cm (20 Zoll) Freiraum und ist für Türöffnungen bis zu 5,49 m Breite x 6,50 m Höhe (Modell LH U 42) oder 5,49 m Breite x 4,27 m Höhe (Modell LH CV 42) geeignet.
Ein Kettenmechanismus mit Federkompensation führt die Lamellen in horizontale Schienen. Die Türkonfigurationen U oder CV lassen sich mit dem 5000 LH kombinieren und bieten so die ideale Verbindung von Optik und Individualisierung – zwei häufige Anforderungen in Parkhäusern. Für beide Lamellenkonfigurationen sind Doppelglas-Sichtlamellen optional in klar oder getönt erhältlich. Getönte Lamellen eignen sich perfekt, wenn gefiltertes Licht im Gebäudeinneren gewünscht ist, gleichzeitig aber Privatsphäre vor Einblicken von außen gewährleistet werden soll. Für Anwendungen, die eine Belüftung erfordern, wie beispielsweise Parkhäuser, werden optional perforierte Lamellen eingesetzt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika | Südamerika |
|---|---|
Anguilla | Argentinien |
Antigua und Barbuda | Bolivien |
Aruba | Brasilien |
Bahamas | Chile |
Barbados | Ecuador |
Belize | Falklandinseln (Malvinen) |
Bermuda | Französisch-Guyana |
Besondere Gemeinde | Guyana |
Britische Jungferninseln | Kolumbien |
Costa Rica | Paraguay |
Curaçao | Peru |
Dominica | Suriname |
Dominikanische Republik | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaika | |
Jungferninseln | |
Kaimaninseln | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexiko | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Republik Trinidad und Tobago | |
Saint-Barthélemy | |
Sankt Kitts und Nevis | |
Sankt Lucia | |
Sankt Martin | |
Sankt Pierre und Miquelon | |
Sankt Vincent und die Grenadinen | |
Sint Maarten | |
Turks- und Caicosinseln | |
USA |