Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speed-Guardian™ 5000 LP High Performance Rigid Door
Hörmann

Speed-Guardian™ 5000 LP High Performance Rigid Door

Google-Übersetzung,

Der Speed-Guardian ™ 5000 LP ist besonders flach konstruiert und passt daher auch in Bereiche mit sehr begrenztem Platzangebot an den Seiten. Die flache (LP) federlose Schiene benötigt nur 20 cm Platz auf jeder Seite der Türöffnung und ist für Türöffnungen bis zu einer Breite und Höhe von 4,88 m erhältlich.

Die Türkonfigurationen U oder CV lassen sich mit dem Modell 5000 LP kombinieren und bieten so die perfekte Verbindung von Praktikabilität, Funktionalität und Ästhetik. Doppelverglaste Sichtlamellen sind optional in klar oder getönt erhältlich. Getönte Lamellen eignen sich ideal, wenn gefiltertes Licht im Gebäudeinneren gewünscht ist, gleichzeitig aber Privatsphäre vor neugierigen Blicken von außen gewährleistet werden soll. Für Anwendungen, die eine Belüftung erfordern, werden optional perforierte Lamellen eingesetzt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerspeed-guardian-5000-lp
  • ProduktfamilieHigh-Performance Doors
  • ProduktgruppeRigid Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)192
  • Breite (mm)192
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika