6-Wege-Ventile der Serie VB6 sind gleichprozentige Regelkugelhahnen mit stetigen Antrieben. Eine einzelne Baugruppe sorgt für sicheres Absperren, Umschalten und steuert sowohl das Heizen als auch das Kühlen von Anwendungen mit einer Spule in Vierrohrsystemen.
VB6-Kugelhähne sind so konzipiert, dass sie sowohl als Umschaltventil als auch als Regelventil in einem dienen, wobei nur ein modulierender Aktuator verwendet wird, um beide Funktionen zu erfüllen und einen einzelnen 2-Leiter-Wärmetauscher mit 4-Leiter-Systemen zu verbinden. Die gleichzeitige Drehung von zwei Kugeln, die mechanisch mit einer Welle verbunden sind, öffnet Vor- und Rücklauföffnungen bei einer Steuersequenz (z. B. Kühlen), während die zweite Sequenz geschlossen bleibt (Heizen). Dieses Steuerschema vermeidet das Mischen zwischen Strömen und kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Sie reduzieren die Verkabelung und eliminieren die Notwendigkeit eines Umschaltventils, während sie die Verwendung einer einzelnen Spule zum Heizen und Kühlen ermöglichen. Sie sind ideal für Kühlbalkengeräte, Gebläsekonvektoren, kleine Luftschlangen, Bypass-Rohrleitungen und andere Anwendungen mit einem einzigen Wärmetauscher in Vierrohrsystemen zur Regelung von Kalt- oder Warmwasser in geschlossenen Kreislaufsystemen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |