Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Anne 21 Dörr
Horreds

Anne 21 Dörr

Google-Übersetzung,
Design: Anne Krook Anne ist eine Regalserie, deren Kernidee auf einem Quadrat basiert, das sich in zahlreichen Kombinationen variieren lässt. Hängeregal im Flur, Solitär im Schlafzimmer, buntes Bücherregal mit Türen und Schubladen oder warum nicht ein luftiger Schrank. Anne gibt dir Möglichkeiten. Erstellen Sie mit Anne. Mit ihrer schlichten Form und den tollen Variationsmöglichkeiten sind Anne sehr gut und einfach einzurichten. Anne wird in Lack-weiß, Eiche und Birke hergestellt. Türen und Schubladen sind auch in früheren Hölzern, Nussbaum und mehreren Farben erhältlich, wodurch Anne sich leicht mit bestehenden Möbeln und Umgebungen kombinieren lässt. Stellen Sie Ihre eigene Zusammenstellung von Anne zusammen und Sie erhalten ein einzigartiges Aufbewahrungsmöbel.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeranne21
  • ProduktfamilieFörvaring - Offentlig miljö
  • ProduktgruppeAnne
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)396
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)36
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit