Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header

    HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header

    Google-Übersetzung,

    HD-Swing – S4100 – Heavy Duty, volle Leistung, Oberflächenanwendung

    Ideale Wahl für schwere/übergroße Türen und Anwendungen mit Stapeldruck und starkem Fußgängerverkehr. Einfache Umstellung von Niedrigenergie auf Vollenergie.

    Merkmale:

    • Empfohlenes maximales Türblattgewicht: 700 Pfund
      • Bei einem darüber hinausgehenden Gewicht wenden Sie sich an Horton Factory, da die Anwendung und die Häufigkeit Variablen sind, die ein Gewicht von bis zu 800 Pfund zulassen können .
    • Kopfgrößen: 6"x6" oder 4"x6"
    • Türbreite: Bis zu 48 Zoll

    Anwendungen:

    • Gesundheitseinrichtungen
    • Regierungsgebäude
    • Supermärkte
    • Flughäfen und Luftfahrt
    • Pharmahersteller
    • Casinos
    • Feuerwehr/Polizei

    Wo verwendet:

    • Korridore
    • Hauptein- und Ausgänge
    Spezifikation
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      MENU TITLE:S4100 - Heavy Duty Full Power, Surface Applied, Side Load 6" x 6"
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single, Pair
      SERIES:S4100
      REQUIREMENT:Full Power
      HEADER SIZE:6" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
      MOUNTING:Side Load
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHorton-4100SA
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit