Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator

    EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator

    Google-Übersetzung,

    EasyAccess-Brandschutz-Bediener

    Am besten geeignet für Innenanwendungen mit Türen mit Standardgewicht/-größe. Beschriftete Tür- und Rahmenbaugruppe gemäß NFPA 101 Safety to Life-Anforderungen und NFPA 80 Fire Door-Anforderungen.

    • Anwendungen: Einzelhandel, Behörden, Banken, Gesundheitswesen, Wohnungen, Bürogebäude
    • Verwendungszweck: Überall dort, wo eine feuerfeste Pendeltür installiert ist
    • Verkehrsfluss: Kontinuierlich – ein- oder zweispurig
    • Benutzertyp: Allgemeine Öffentlichkeit, universell
    • Highlights: Einstellbare Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten, Einstellbare Zeitverzögerung beim Schließen (2–30 Sekunden), Push-N-Go®-Aktivierung zur Türöffnungsunterstützung, SoftTouch® reversiert die Tür in die offene Position, wenn sie während des Schließens angehalten wird, Reduzierung der Hinderniserkennung Öffnungsgeschwindigkeit bei Behinderung.
    Spezifikation
    • PRODUCT NAME:EasyAccess Fire Rated Operator
      MENU TITLE:S7900 - Low Energy Fire Rated Operator
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single, Pair
      SERIES:S7900
      REQUIREMENT:Low Energy
      HEADER SIZE:4" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
      MOUNTING:Side Load
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHorton-7900
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeAutomatic Door Controls and Operators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • OmniClassNummer23-17 19 11
    • OmniClassTitelHardware for Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit