Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PowerSwing™ Series 4700 Surface Applied Side Access Header

PowerSwing™ Series 4700 Surface Applied Side Access Header

Google-Übersetzung,

PowerSwing – S4700 – Super Duty, volle Leistung, Oberflächenanwendung

Der S4700 Super Duty ist in der Lage, Türen mit einem Gewicht von mehreren tausend Pfund zu öffnen und zu schließen, wie z. B. Türverkleidungen für Industrieanlagen und Röntgentürverkleidungen für Krankenhäuser. Typischerweise sind diese sehr schweren Türen ausbalanciert und mit Präzisionsscharnieren ausgestattet, die die Öffnungs- und Schließkräfte deutlich reduzieren.

  • Anwendungen: Gesundheitswesen, mit Blei ausgekleidete Röntgentür, schwere Industrietür, kugelsichere Türen.
  • Verwendungszweck: Anwendung bei schweren Türen
  • Verkehrsfluss: Kontinuierlich – Ein- oder Zweirichtungsverkehr
  • Benutzertyp: Trainierter Verkehr
  • Highlights: Einfachwirkende Feder mit ¼-PS-Motorunterstützung bringt die Tür immer in die geschlossene Position zurück, mit einstellbarer Geschwindigkeit und Kraft.
Spezifikation
  • PRODUCT NAME:PowerSwing
    MENU TITLE:S4700 -Super Duty Full Power, Surface Applied
    AUTOMATIC MANUAL:Automatic
    TYPE:Single, Pair
    SERIES:S4700
    REQUIREMENT:Full Power
    HEADER SIZE:6" x 6"
    HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
    ARM DESIGN:Inswing or Outswing
    INSTALLATION:Surface Applied
    MOUNTING:Side Load
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHorton-S4700
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeDoors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-09-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit