Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AM-50BAJ-ADDS, Top Hat Cuber Icemaker, Air-Cooled, ADA Compliant Height & Custom Cabinet Ready
Hoshizaki

AM-50BAJ-ADDS, Top Hat Cuber Icemaker, Air-Cooled, ADA Compliant Height & Custom Cabinet Ready

Google-Übersetzung,
Dieser kompakte Top-Hat-Eisbereiter für den Untertisch ist die perfekte Ergänzung für jede Hotelsuite, jeden Büropausenraum oder jede Küche. Der AM-50BAJ-ADDS ist in der Lage, etwa 55 Pfund Eiswürfel im Top-Hat-Stil pro Tag zu produzieren, und der eingebaute Vorratsbehälter fasst bis zu 22 Pfund* Eis auf einmal. Das Undercounter-Design ist weniger als 32 Zoll hoch und ADA-konform. Das luftgekühlte Design verfügt außerdem über ein Luftstromsystem von vorne nach vorne, das den seitlichen und hinteren Abstand überflüssig macht. Perfekt für den Einbau in enge Räume. UL-zugelassen für den Außenbereich. Ablaufpumpe nicht im Lieferumfang enthalten. Ersetzt AM-50BAH-ADDS.
Spezifikation
    • Dimensions: 14-7/8″ W x 22-5/8″ D x 31-1/2″ H
    • Up to 55 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity (ft3)
    • Produces top hat ice cubes
    • Undercounter design is less than 32″ tall, ADA compliant
    • Front in, front out airflow
    • UL approved for outdoor use
    • Easily disassembled water circuit for easy cleaning
    • (-DS) Accommodates custom cabinet door (not included), DS door reversal kit (HS-0229)
    • R-134a refrigerant (4.2 oz. / 120 g)
    • Heat Rejection:1900 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 46 – 100°F
    • Water temperature range: 46 – 95°F
    • Water pressure: 7 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 3.8 amps (15 Amp Max fuse)
    • 16.8 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Two Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • One Year: Parts & Labor warranty on optional HS-5061 Drain Pump Assembly.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeram-50baj-adds-top-hat-cuber-icemaker
  • ProduktfamilieIce
  • ProduktgruppeIce Makers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC001207
  • ETIM-NameIce cube maker
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIcemakers
  • Klassifizierung11 46 83
  • Format2014TitelIce Machines
  • OmniClassNummer23-21 21 29 13
  • OmniClassTitelCommercial Cube Ice Makers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit