Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-500SF, 30" W Ice Storage Bin with 500 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

B-500SF, 30" W Ice Storage Bin with 500 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Google-Übersetzung,
Lagern Sie sicher bis zu 500 Pfund Eis* mit diesem 30-Zoll-Eislagerbehälter B-500SF mit hoher Kapazität! Es verfügt über eine vor Ort geschäumte Polyurethan-Isolierung in allen Behälterwänden und am Boden des Geräts, um Ihnen maximalen Eisschutz zu bieten. Der B-500SF verfügt über ein robustes Außengehäuse aus Edelstahl mit einem nahtlosen, leicht zu reinigenden Müllbeutel aus Polyethylen. Dieses Modell ist standardmäßig mit lackierten 6-Zoll-Beinen und einer nach vorne öffnenden Behältertür mit Scharnieren oben ausgestattet. 3/4″ FPT-Abfluss. Das Gerät ist ETL-geprüft, NSF und beinhaltet eine zweijährige Garantie auf Teile und Arbeit (vor der Produktion im Januar 2012). *Kapazität basierend auf einer durchschnittlichen Eisdichte von 16,33 ft3 x 30 lbs/ft3.
Spezifikation
    • Dimensions: 30″ W x 32- 1/2 ” D x 46″ H
    • Stores up to 500 lbs of ice
    • Capacity based on 16.33 ft3 x 30lbs/ft3 average density of ice
    • Durable and easy to clean Stainless Steel exterior
    • Polyethylene bin liner for sanitary ice storage
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • For top-mounted ice maker, top kits sold separately (See spec sheet for details)
    • Top-hinged front-opening bin door
    • Sturdy construction capable of supporting stacked ice machine configurations
    • Standard with 6″ Painted Legs
    • Optional: Four, 6″ Stainless Steel Legs – LP-6 LEG
    • 3/4″ FPT drain
    • 155 lbs
    • Two Years: Parts & Labor warranty (Before January 2012 production)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerb-500sf-30inch-ice-storage-bin
  • ProduktfamilieIce
  • ProduktgruppeStorage & Stands
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000630
  • ETIM-NameFreezer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_31
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFreezers
  • Klassifizierung23 71 19
  • Format2014TitelIce Storage
  • OmniClassNummer23-21 21 29 21
  • OmniClassTitelCommercial Ice Maker Bins
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit