Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C-80BAJ, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

C-80BAJ, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Google-Übersetzung,
Dieser kompakte Cubelet-Eisbereiter für den Untertisch ist die perfekte Ergänzung für jede Hotelsuite, jeden Büropausenraum oder jede Küche. Der C-80BAJ ist in der Lage, etwa 80 Pfund Eiswürfel im Cubelet-Stil pro Tag zu produzieren, und der eingebaute Vorratsbehälter fasst bis zu 22 Pfund* Eis auf einmal. Das Undercounter-Design ist weniger als 34 Zoll hoch. Das luftgekühlte Design verfügt außerdem über ein Luftstromsystem von vorne nach vorne, das den seitlichen und hinteren Abstand überflüssig macht. Perfekt für den Einbau in enge Räume. UL-zugelassen für den Außenbereich. Ablaufpumpe nicht im Lieferumfang enthalten. Ersetzt C-101BAH.
Spezifikation
    • Dimensions: 14-7/8″ W x 22-5/8″ D x 33-1/2″ H
    • Up to 80 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity (ft3)
    • Produces mini cubelet nugget-style ice
    • Undercounter design is less than 34″ tall
    • Front in, front out airflow
    • UL approved for outdoor use
    • Swing style field reversable door
    • Accessory – HS-5061 drain pump assembly
    • R-134a refrigerant (3.92 oz. / 111 g)
    • Heat Rejection:1850 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 7 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 4 amps (15 Amp Max fuse)
    • 17.3 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Two Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • One Year: Parts & Labor warranty on optional HS-5061 Drain Pump Assembly.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerc-80baj-cubelet-icemaker
  • ProduktfamilieIce
  • ProduktgruppeIce Makers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC001207
  • ETIM-NameIce cube maker
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIcemakers
  • Klassifizierung11 46 83
  • Format2014TitelIce Machines
  • OmniClassNummer23-21 21 29 13
  • OmniClassTitelCommercial Cube Ice Makers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit