Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DB-200H, 30" W Hotel/Motel Ice Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

DB-200H, 30" W Hotel/Motel Ice Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Google-Übersetzung,
Mit diesem Hotel-/Motel-Eisspender können Sie bis zu 200 Pfund Eis sicher aufbewahren und ausgeben. Der DB-200H ist der perfekte 30″ breite Eisvorratsbehälter und -spender für viele Resorts, Hotels und andere Gastronomiebetriebe! Es verfügt über einen nahtlosen linearen Behälter und eine vor Ort geschäumte Polyurethan-Isolierung in allen Behälterwänden, einschließlich der Unterseite des Geräts, die Ihrem Betrieb maximalen Eisschutz bietet. Der DB-200H verfügt über ein langlebiges und pflegeleichtes Außengehäuse aus Edelstahl. Dieses Modell wird standardmäßig mit lackierten 6-Zoll-Flanschbeinen geliefert und der Eisausgabebereich ist ADA-konform. Einphasig, 115 V/60/1, festverdrahteter Anschluss (kein Kabel/Stecker im Lieferumfang enthalten), 60-W-Ausgabegetriebemotor, 1,4 Ampere, 3/4″ FPT-Abfluss. Das Gerät ist UL-gelistet, ETL-Hygienelisted, ADA-konform und beinhaltet eine dreijährige Garantie auf Teile und Arbeit auf die gesamte Maschine. Kompatible Eisbereiter/-spender, separat erhältlich: KML-325M, KM-340M, KM-515M, KML-500M, KML-700M, KM-600M, KM-650M
Spezifikation
    • Dimensions: 30″ W x 30″ D x 53″ H
    • Stores up to 200 lbs of ice
    • Stainless steel auger and agitator
    • Single phase, 115v/60/1, Hardwired connection (no cord/plug included)
    • Push button single auger agitator dispenses ice at 13 lbs. per minute
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • For top-mounted ice makers (sold separately)
    • Ice dispensing area is ADA compliant
    • Ideal for hotel and motel applications
    • Standard with 6″ Painted Flange Legs
    • Allow 6″ clearance at rear and sides for ease of maintenance and/or service
    • 60 W dispensing gear motor, 1.4 Amps, 3/4″ FPT drain
    • Weight: 240
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdb-200h-30inch-hotel-motel-ice-dispenser
  • ProduktfamilieDispensers
  • ProduktgruppeHotel Ice Dispensers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC001207
  • ETIM-NameIce cube maker
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIcemakers
  • Klassifizierung11 46 83
  • Format2014TitelIce Machines
  • OmniClassNummer23-21 21 29 13
  • OmniClassTitelCommercial Cube Ice Makers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit