Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCM-271BAH-OS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Hands Free Dispenser, Built in Storage Bin
Hoshizaki

DCM-271BAH-OS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Hands Free Dispenser, Built in Storage Bin

Google-Übersetzung,
Der DCM-271BAH-OS ist in der Lage, etwa 257 Pfund Cubelet-Eiswürfel im Nugget-Stil pro Tag zu produzieren. Der eingebaute Vorratsbehälter fasst bis zu 10 Pfund Eis* auf einmal. Dieser luftgekühlte Eisbereiter verfügt über einen LED-Fernsensor für die freihändige Bedienung mit undurchsichtigen Behältern. Dieser hygienische Eisbereiter/-spender verfügt über einen benutzerfreundlichen Ausgabemechanismus, der es ermöglicht, einfach zu kauendes, würfelförmiges Eis freihändig auszugeben. Dieses Modell verfügt über das Advanced CleanCycle24™-Design – es führt jede Stunde eine 2-sekündige Spülung durch, um sich selbst zu reinigen, und ist durch das antimikrobielle Mittel H-GUARD Plus geschützt. Das Design des hygienischen Spenders hält das Eis vollständig in Schach, bis es benötigt wird. Dadurch wird die Möglichkeit einer Kreuzkontamination minimiert und Ihr Eis bleibt sauber. Sorgen Sie mit diesem Eis- und Wasserspender von Cubelet für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Küche. Ständer nicht im Lieferumfang enthalten.*Einstufung gemäß AHRI-Standard 820 (IP). Die Kapazität basiert auf 100 % des Gesamtvolumens x 30 lb/ft3 durchschnittlicher Eisdichte.
Spezifikation
    • Dimensions: 16-5/8 ” W x 24-1/4″ D x 31-3/4 ” H
    • Up to 257 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 10 lbs of built-in storage capacity (0.3ft3)
    • Produces mini cubelet nugget-style ice
    • Durable stainless steel exterior
    • Place on countertop or optional stand: SD-271
    • LED remote sensor for hands-free operation with opaque containers
    • Advanced CleanCycle24™ design – it performs a 2 second purge every hour to clean itself
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • R-404A refrigerant (14.8 oz. / 420 g)
    • Heat Rejection:3300 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 8.5 amps (15 Amp Max fuse)
    • 6.9 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1 6 ft. cord with a NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine. (Serial numbers VxxxxxJ and after).
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdcm-271bah-os-cubelet-icemaker
  • ProduktfamilieDispensers
  • ProduktgruppeIce & Water Dispensers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC001207
  • ETIM-NameIce cube maker
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIcemakers
  • Klassifizierung11 46 83
  • Format2014TitelIce Machines
  • OmniClassNummer23-21 21 29 13
  • OmniClassTitelCommercial Cube Ice Makers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit