Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DM-200B, 30" W Ice and Water Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

DM-200B, 30" W Ice and Water Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Google-Übersetzung,
Mit diesem Eis- und Wasserspender können Sie bis zu 200 Pfund Eis sicher aufbewahren und ausgeben. Der DM-200B ist der perfekte 30″ breite Eis- und Wasserspender, ideal für Einrichtungen mit hohem Volumen und Gastronomiestandorte! Es verfügt über einen nahtlosen linearen Behälter und eine vor Ort geschäumte Polyurethan-Isolierung in allen Behälterwänden, einschließlich der Unterseite des Geräts, die Ihrem Betrieb maximalen Eisschutz bietet. Der DM-200B verfügt über ein langlebiges und pflegeleichtes Außengehäuse aus Edelstahl. 4″ Druckgussbeine – (DM LEGS) oder Schrankständer (SD-200) optional. Einphasig, 115 V/60/1, 8 Fuß langes Netzkabel mit NEMA 5-15P-Stecker, 60-W-Ausgabegetriebemotor, 1,4 Ampere, 3/4″ FPT-Abfluss. Das Gerät ist UL-gelistet, ETL-Hygienelisted und beinhaltet eine dreijährige Garantie auf Teile und Arbeit auf die gesamte Maschine. Kompatible Eisbereiter/-spender, separat erhältlich: KML-325M, KM-340M, KM-515M, KML-500M, KML-700M, KM-600M, KM-650M
Spezifikation
    • Dimensions: 30″ W x 28″ D x 36- 3/8 ” H
    • Stores up to 200 lbs of ice
    • Dispenses ice or water with the touch of a button
    • Single phase, 115v/60/1, 8 ft. power cord with NEMA 5-15P plug
    • Push button unique auger agitator design dispenses 7.5 lbs. of ice per minute
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Countertop installation, 4″ legs or stand sold separately
    • Accommodates ice machine (sold separately) or manual fill
    • For use with crescent cube ice machines only
    • Top Kit (HS-2036) – to accommodate KM-340M, KM-515M or KM-650M ice machines
    • 4″ Die-Cast Legs – (DM LEGS) or cabinet stand (SD-200) optional
    • SD-200 Machine Stand optional
    • 60 W dispensing gear motor, 1.4 Amps, 3/4″ FPT drain
    • Weight: 240
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdm-200b-30inch-ice-and-water-dispenser
  • ProduktfamilieDispensers
  • ProduktgruppeStorage & Stands
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC001207
  • ETIM-NameIce cube maker
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIcemakers
  • Klassifizierung11 46 83
  • Format2014TitelIce Machines
  • OmniClassNummer23-21 21 29 13
  • OmniClassTitelCommercial Cube Ice Makers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit