Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KM-520MRJZ with URC-5FZ, Crescent Cuber Icemaker, Remote-cooled
Hoshizaki

KM-520MRJZ with URC-5FZ, Crescent Cuber Icemaker, Remote-cooled

Google-Übersetzung,
Der KM-520MRJZ ist in der Lage, etwa 547 Pfund halbmondförmiges Eiswürfel zu produzieren. Unsere effizienten doppelseitigen KMEdge-Edelstahlverdampfer erzeugen unsere einzigartigen halbmondförmigen Eiswürfel. Es ist das reinste und härteste Eis auf dem Markt und eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen. Dieser ferngekühlte Eisbereiter URC-5FZ verfügt über ein CycleSaver™-Design und das EverCheck™-Warnsystem, wodurch das Gerät energieeffizient und einfach zu warten ist. Der KM-520MRJZ benötigt einen einphasigen 115 V/60/1, 3-Leiter, einschließlich Erdung. Muss vor Ort fest verkabelt werden, kein Kabel/Stecker im Lieferumfang enthalten. Fernkondensator separat erhältlich. Kompatible Behälter und Spender, separat erhältlich: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, DB-130H, DB-200H, DM- 200B. ENERGY STAR®-zertifiziert. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Spezifikation
    • Dimensions: 22″ W x 27-3/8″ D x 28″ H
    • Up to 547 lbs of ice produced per 24 hours
    • Mount 2 units side-by-side for 2x the ice production
    • Produces crescent shaped ice cubes
    • Durable stainless steel exterior
    • Compatible bins & dispensers, sold separately: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, DB-130H, DB-200H, DM-200B
    • EverCheck™ alert system
    • CycleSaver™ design
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • R-404A refrigerant (2 lbs. 4.7oz. / 1012 g)
    • Heat Rejection:6200 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 12.05 amps (20 Amp Max fuse)
    • 4.8 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 3 wire, including ground. Must be hardwired at site, no cord/plug included
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts & Labor warranty on evaporator.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkm-520mrjz-with-urc-5fz-crescent-cuber-icemaker
  • ProduktfamilieIce
  • ProduktgruppeIce Makers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC001207
  • ETIM-NameIce cube maker
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIcemakers
  • Klassifizierung11 46 83
  • Format2014TitelIce Machines
  • OmniClassNummer23-21 21 29 13
  • OmniClassTitelCommercial Cube Ice Makers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit