Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KML-700MAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-cooled
Hoshizaki

KML-700MAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-cooled

Google-Übersetzung,
Der KML-700MAJ ist in der Lage, etwa 662 Pfund halbmondförmiges Eiswürfel zu produzieren. Unsere effizienten doppelseitigen KMEdge-Edelstahlverdampfer erzeugen unsere einzigartigen halbmondförmigen Eiswürfel. Es ist das reinste und härteste Eis auf dem Markt und eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen. Dieser luftgekühlte, modulare Eisbereiter mit niedrigem Profil verfügt über ein CycleSaver™-Design und das EverCheck™-Warnsystem, wodurch das Gerät energieeffizient und einfach zu warten ist. Der KML-700MAJ benötigt einen einphasigen 115 V/60/1, 3-Draht, einschließlich Erdung. Muss vor Ort fest verdrahtet sein, kein Kabel/Stecker enthalten, elektrischer Anschluss, der am Installationsort fest verdrahtet ist. Kompatible Behälter und Spender, separat erhältlich: B-250, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, B-1500, B-1650, DB-200H, DM- 200B. ENERGY STAR®-zertifiziert. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Spezifikation
    • Dimensions: 30″ W x 27-3/8″ D x 26″ H
    • Up to 662 lbs of ice produced per 24 hours
    • Mount 2 units side-by-side for 2x the ice production
    • Produces crescent shaped ice cubes
    • Durable stainless steel exterior
    • Compatible bins & dispensers, sold separately: B-250, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, B-1500, B-1650, DB-200H, DM-200B
    • EverCheck™ alert system
    • CycleSaver™ design
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • R-404A refrigerant (2 lbs. 10.3 oz. / 1200 g)
    • Heat Rejection:8700 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 14.9 amps (20 Amp Max fuse)
    • 4.9 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 3 wire, including ground. Must be hardwired at site, no cord/plug included
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts & Labor warranty on evaporator.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkml-700maj-crescent-cuber-icemaker
  • ProduktfamilieIce
  • ProduktgruppeIce Makers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC001207
  • ETIM-NameIce cube maker
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIcemakers
  • Klassifizierung11 46 83
  • Format2014TitelIce Machines
  • OmniClassNummer23-21 21 29 13
  • OmniClassTitelCommercial Cube Ice Makers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit