Der aufrechte Kühlschrank der Steelheart-Serie R2A-FS mit zwei Abschnitten und kompletten Edelstahltüren ist ein platzsparendes Arbeitstier. Elektronisches Steuersystem mit Temperaturalarmen und LED-Anzeige (°F oder °C). Mit einer Nettokapazität von 50,37 Kubikfuß ist dieser effiziente Standkühlschrank und das Frontluftstrom-Design perfekt für heiße/dichte Küchen. Der R2A-FS besteht aus Edelstahl, der dieses Gerät vor versehentlicher Beschädigung und Rost schützt. Außerdem ist es leicht zu reinigen.
Der R2A-FS verfügt außerdem über eine horizontal an der Decke montierte LED-Innenlichtleiste, (4) 4-Zoll-Stielrollen (2 mit Bremsen) gehören zur Standardausstattung sowie eine vor Ort umkehrbare, federunterstützte selbstschließende Tür mit Offenhaltefunktion (kein Kit erforderlich). 'd). Stromverbrauch von 3,47 kWh/Tag bei 9,5 Ampere, 10 Fuß langes Kabel mit einem 5 – 15P NEMA-Stecker. Optionale Kits: 6-Zoll-Beine, Regale aus Epoxidharz oder Edelstahl, Tablett-/Pfannenschienen, Fußpedal-Türöffner, Zusätzlicher Luftfilter. Das Gerät ist ETL Safety (US & C) gelistet, ETL Sanitation und beinhaltet eine sechsjährige Teilegarantie, fünf Jahre Arbeitsgarantie und sieben Jahre Kompressorgarantie.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |