Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RM-10-HC, Refrigerator, Single Section Glass Door Merchandiser
Hoshizaki

RM-10-HC, Refrigerator, Single Section Glass Door Merchandiser

Google-Übersetzung,

Der Glastür-Merchandiser RM-10-HC ist ein einteiliger Kühlschrank mit einer Vollglas-Schwenktür und eignet sich perfekt zur Präsentation von Getränken oder verpackten Produkten für jeden Betrieb. Es verfügt über eine beeindruckende Lagerkapazität von 10 Fuß3 (126: 20-Unzen-Flaschen oder 288: 12-Unzen-Dosen). Der langlebige 1/5-PS-Motor, der den Kompressor im Boden dieses Geräts antreibt, kühlt den Innenraum des Schranks effizient mit einem Umluftverdampfer für eine schnelle Abkühlung. Es ist ENERGY STAR®-zertifiziert, insbesondere in heißen, feuchten Umgebungen!

Die langlebige, silberfarben lackierte Aluminium-Außenseite, der weiße Stahl-Innenraum mit Edelstahlboden und die hellen, energieeffizienten LED-Innenproduktleuchten präsentieren jedes Produkt im Inneren! Der RM-10-HC umfasst (5 pro Abschnitt) weiße, mit Epoxidharz beschichtete Drahtregale mit Produktanschlägen, wird standardmäßig mit (4) 2-Zoll-Nivellierfüßen geliefert und verfügt über eine zuverlässige Innenskalensteuerung und einen seitlich montierten Temperaturmesser (°f oder). °c). Optionale Kits: 4-Zoll-Rollen, Organizer-Regal, Preisschildhalter, zusätzliches Epoxidharz-Regal. Das Gerät ist UL EPH-gelistet, ENERGY STAR®-zertifiziert und beinhaltet eine fünfjährige Kompressorgarantie bzw. drei Jahre Garantie auf Teile und Arbeit.

Spezifikation
    • Dimensions: 25.5″ W x 22.75″ D x 54″ H
    • Storage capacity of 10ft3 (126: 20oz Bottles, or 288: 12oz Cans)
    • Nominal Compres. of 1386 BTU/hr at 1/5 HP
    • Electrical consumption of 1.24 kWh/day at 3.7 Amps, 8 ft long cord with a 5 – 15P NEMA plug
    • Listed under NSF/ANSI Std 7 for the storage and/or display of packaged or bottled product
    • Large glass swinging door is energy efficient Low-E multi pane glass
    • Door frame recessed handle
    • Door is mounted on heavy duty hinges with self-closing mechanism
    • Forced air evaporator for quick temperature pull down
    • Insulated with environmentally friendly CFC-Free Polyurethane with cyclopentane blowing agent
    • Silver painted aluminum exterior, white steel interior with stainless steel floor
    • Dependable interior dial controller and side mount thermometer (°F or °C)
    • R290 refrigerant
    • Energy efficient LED interior product lights
    • Refrigerant flow is controlled with a capillary tube
    • Includes (5 per section) white epoxy coated wire coated wire shelves with product stops
    • Stainless steel shelf clips adjustable in 1/2″ increments on anodized aluminum supports
    • Standard with (4) 2″ Leveling Legs
    • Optional kits: 4″ Casters, Organizer Shelf, Price Tag Holder, Additional epoxy shelf
    • 115v/60/1, 8 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 30″ L x 28″ D x 60″ H at 206 lbs
    • ENERGY STAR® qualified
    • Five Years compressor warranty, Three Years parts and labor warranty.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrm-10-hc-refrigerator-single-section-glass-door-merchandiser
  • ProduktfamilieRefrigeration
  • ProduktgruppeGlass Door Merchandisers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerators
  • Klassifizierung11 41 00
  • Format2014TitelFoodservice Storage Equipment
  • OmniClassNummer23-21 21 27 15
  • OmniClassTitelCommercial Refrigerators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit