Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RM-45-SD-HC, Refrigerator, Two Section Glass Door Merchandiser
Hoshizaki

RM-45-SD-HC, Refrigerator, Two Section Glass Door Merchandiser

4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der Glastür-Merchandiser RM-45-SD-HC ist ein zweiteiliger Kühlschrank mit Vollglas-Schiebetüren und bietet die perfekte Präsentation von Getränken oder verpackten Produkten für jeden Betrieb. Es verfügt über eine beeindruckende Lagerkapazität von 45 Fuß3 (560: 20-Unzen-Flaschen oder 1260: 12-Unzen-Dosen). Der langlebige 1/3-PS-Motor, der den Kompressor an der Unterseite dieses Geräts antreibt, kühlt den Innenraum des Schranks effizient mit einem Umluftverdampfer für eine schnelle Abkühlung. Es ist ENERGY STAR®-zertifiziert, insbesondere in heißen, feuchten Umgebungen!

Die langlebige Außenseite aus silberfarben lackiertem Aluminium, die Innenseite aus weißem Stahl mit Edelstahlboden und die hellen, energieeffizienten LED-Produktinnenleuchten und Überdachungsleuchten außen bringen jedes Produkt in Szene! Der RM-45-SD-HC umfasst (5 pro Abschnitt) weiße, mit Epoxidharz beschichtete Drahtregale mit Produktanschlägen, wird standardmäßig mit (8) 2-Zoll-Nivellierfüßen geliefert und verfügt über eine zuverlässige Innenskalensteuerung und einen seitlich montierten Temperaturmesser (°). f oder °c). Optionale Kits: 4-Zoll-Rollen, Organizer-Regal, Preisschildhalter, zusätzliches Epoxidharz-Regal. Das Gerät ist UL EPH-gelistet, ENERGY STAR®-zertifiziert und beinhaltet eine fünfjährige Kompressorgarantie bzw. drei Jahre Garantie auf Teile und Arbeit.

Spezifikation
    • Dimensions: 51″ W x 30.25″ D x 78.25″ H
    • Storage capacity of 45ft3 (560: 20oz Bottles, or 1260: 12oz Cans)
    • Nominal Compres. of 1217 BTU/hr at 1/3 HP
    • Electrical consumption of 3.84 kWh/day at 11.8 Amps, 8 ft long cord with a 5 – 15P NEMA plug
    • Listed under NSF/ANSI Std 7 for the storage and/or display of packaged or bottled product
    • Large glass sliding doors are energy efficient Low-E multi pane glass
    • Door frame recessed handle
    • Self closing sliding doors with spring assist and stay open feature
    • Forced air evaporator for quick temperature pull down
    • Insulated with environmentally friendly CFC-Free Polyurethane with cyclopentane blowing agent
    • Silver painted aluminum exterior, white steel interior with stainless steel floor
    • Dependable interior dial controller and side mount thermometer (°F or °C)
    • R290 refrigerant
    • Energy efficient LED interior product lights and exterior canopy lights
    • Refrigerant flow is controlled with a capillary tube
    • Includes (5 per section) white epoxy coated wire coated wire shelves with product stops
    • Stainless steel shelf clips adjustable in 1/2″ increments on anodized aluminum supports
    • Standard with (8) 2″ Leveling Legs
    • Optional kits: 4″ Casters, Organizer Shelf, Price Tag Holder, Additional epoxy shelf
    • 115v/60/1, 8 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 54″ L x 32.25″ D x 84″ H at 520 lbs
    • ENERGY STAR® qualified
    • Five Years compressor warranty, Three Years parts and labor warranty
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrm-45-sd-hc-refrigerator-two-section-glass-door-merchandiser
  • ProduktfamilieRefrigeration
  • ProduktgruppeGlass Door Merchandisers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerators
  • Klassifizierung11 41 00
  • Format2014TitelFoodservice Storage Equipment
  • OmniClassNummer23-21 21 27 15
  • OmniClassTitelCommercial Refrigerators