Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RM-7-HC, Countertop Refrigerator, Single Section Glass Door Merchandiser
Hoshizaki

RM-7-HC, Countertop Refrigerator, Single Section Glass Door Merchandiser

Google-Übersetzung,

Der Glastür-Merchandiser RM-7-HC ist ein einteiliger Arbeitsplattenkühlschrank mit einer Vollglas-Schwenktür und eignet sich perfekt zur Präsentation von Getränken oder verpackten Produkten für jeden Betrieb. Es verfügt über eine beeindruckende Lagerkapazität von 5,97 Fuß3 (102: 20-Unzen-Flaschen oder 217: 12-Unzen-Dosen). Der langlebige 1/8-PS-Motor, der den Kompressor im Boden dieses Geräts antreibt, kühlt den Innenraum des Schranks effizient mit einem Umluftverdampfer für eine schnelle Abkühlung. Der automatische Heißgaskreislauf an der Vorderkante des Schranks verhindert Kondensation, insbesondere in heißen, feuchten Umgebungen!

Die langlebige, silberfarben lackierte Aluminium-Außenseite, der weiße Stahl-Innenraum mit Edelstahlboden und die hellen, energieeffizienten LED-Innenproduktleuchten präsentieren jedes Produkt im Inneren! Der RM-7-HC umfasst (2 verstellbare, 1 Boden) weiße, mit Epoxidharz beschichtete Drahtregale mit Produktanschlägen, wird standardmäßig mit (4) 2"-Nivellierfüßen geliefert und verfügt über eine zuverlässige Innenskalensteuerung und einen seitlich montierten Temperaturmesser (°). f oder °c). Optionale Kits: 4-Zoll-Rollen, Organizer-Regal, Preisschildhalter, zusätzliches Epoxidharz-Regal. Das Gerät ist UL EPH-gelistet und beinhaltet eine fünfjährige Kompressorgarantie bzw. drei Jahre Teile- und Arbeitsgarantie.

Spezifikation
    • Dimensions: 21.25″ W x 25″ D x 37.75″ H
    • Storage capacity of 5.97ft3 (102: 20oz Bottles, or 217: 12oz Cans)
    • Nominal Compres. of 582 BTU/hr at 1/8 HP
    • Electrical consumption of 1.38 kWh/day at 3.2 Amps, 8 ft long cord with a 5 – 15P NEMA plug
    • Listed under NSF/ANSI Std 7 for the storage and/or display of packaged or bottled product
    • Large glass swinging door is energy efficient Low-E multi pane glass
    • Door frame recessed handle
    • Doors are mounted on heavy duty hinges with self-closing mechanism
    • Forced air evaporator for quick temperature pull down
    • Insulated with environmentally friendly CFC-Free Polyurethane with cyclopentane blowing agent
    • Silver painted aluminum exterior, white steel interior with stainless steel floor
    • Dependable interior dial controller and side mount thermometer (°F or °C)
    • R290 refrigerant
    • Energy efficient LED interior product lights
    • Refrigerant flow is controlled with a capillary tube
    • Includes (2 adjustable, 1 floor) white epoxy coated wire coated wire shelves with product stops
    • Stainless steel shelf clips adjustable in 1/2″ increments on anodized aluminum supports
    • Standard with (4) 2″ Leveling Legs
    • Optional kits: 4″ Casters, Organizer Shelf, Price Tag Holder, Additional epoxy shelf
    • 115v/60/1, 8 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 28″ L x 24.5″ D x 44″ H at 180 lbs
    • Automatic hot gas loop on front edge of cabinet prevents condensation
    • Five Years compressor warranty, Three Years parts and labor warranty
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrm-7-hc-countertop-refrigerator-single-section-glass-door-merchandiser
  • ProduktfamilieRefrigeration
  • ProduktgruppeGlass Door Merchandisers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerators
  • Klassifizierung11 41 00
  • Format2014TitelFoodservice Storage Equipment
  • OmniClassNummer23-21 21 27 15
  • OmniClassTitelCommercial Refrigerators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit