Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Holz Tür
Holz Tür
Holz Tür
Holz Tür
Holz Tür
Holz Tür
Holz Tür
Holz Tür
Holz Tür
Holz Tür
    Archiviert

    Holz Tür

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
    With or without a top panel for perfect integration in the design of the partition, fitted with a standard or custom-made glass vision panel, the wooden door has many possibilities depending upon your fitting-out needs in the tertiary and industrial sectors.
    Spezifikation
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Pivots
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding
      With or without Oculus

      Acoustic
      30 - 42 dB Rw
      29 - 41 dB RA

      Coatings
      Solid core with laminated coating

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBOIS
    • ProduktfamiliePortes
    • ProduktgruppePorte bois
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1030
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameWooden doors
    • UNSPSCCode30171504
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors