Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless steel Electromagnetic Locking - HQMAG 5000S 6+ (7500N) a true and massive stainless steel IP67 weatherproof for gates or heavy doors, whether motorised or not - Side Mounting
HQMAG

Stainless steel Electromagnetic Locking - HQMAG 5000S 6+ (7500N) a true and massive stainless steel IP67 weatherproof for gates or heavy doors, whether motorised or not - Side Mounting

Google-Übersetzung,
Der Elektromagnet HQMAG 5000S ist Teil unserer Reihe von Elektromagneten aus Edelstahl IP67. Dieses Sortiment bietet Produkte mit einer Edelstahloberfläche AISI 304 (AISI 316 optional) für Anwendungen in rauen Umgebungen. Jedes Gehäuse ist versiegelt, um absolute Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Dies sind HQ MAG (High Quality Magnets) Elektromagnete, deren Vorteil bei gleicher Größe darin besteht, dass jeder von ihnen mindestens 50 % besser ist als die der Konkurrenz. Die EDELSTAHL-Elektromagnete können an allen Arten von Türen und Toren im Innen- und Außenbereich installiert werden, wenn die Nutzung des Geländes dies erfordert (öffentliches Schwimmbad, Molkerei usw.).
Spezifikation
  • Security/Holding Force: Grade 6+ (7 500N, 1 686lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface - Side mount Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24 VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 67 Sizes (L x h x w): 224 x 63,5 x 45 mm Weight: ~ 5 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUniversal-electromagnet-HQMAG-5000S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung08 71 00
  • Format2014TitelDoor Hardware
  • OmniClassNummer23-17 11 11
  • OmniClassTitelDoor Components 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit