Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2-35.5++ Grade 4 (3000N) Premium locking solution ideal for door manufacturers and very high quality projects
HQMAG

Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2-35.5++ Grade 4 (3000N) Premium locking solution ideal for door manufacturers and very high quality projects

Google-Übersetzung,
Der HQMAG 2-35.5++ integriert die Kraft der Originalreihe, um die stärkste elektromagnetische Verriegelung in geringer Breite zu sein (Haltekraft: Grad 4 / 3.000 N.). Es kann an allen Arten von Türen im eingebetteten Stil installiert werden. Es eignet sich auch hervorragend zum Einbetten in Formteile. Dank seiner Korrosionsschutzbehandlung und seiner einzigartigen Schutzart IP43 ist es sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Der beliebteste Elektromagnet in Frankreich für Aluminiumprofile oder hochwertige Türgriffe (im Gegensatz zu kostengünstigen Elektromagneten). Aufgrund seiner Größe ist dieser Elektromagnet perfekt austauschbar mit dem HQMAGg 2-35,5 und dem Vortex 1982-35,5, da ihre Abmessungen genau gleich sind.
Spezifikation
  • Security/Holding Force: Grade 4 (3 000N, 300 kgf, 675lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Contact Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (Mortise) Sizes (L x h x w): 195 x 35.5 x 26 mm Weight: ~ 2 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMortise-electromagnet-HQMAG-2-35-5-plusplus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung08 71 00
  • Format2014TitelDoor Hardware
  • OmniClassNummer23-17 11 11
  • OmniClassTitelDoor Components 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit