Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 215-1-35.5 3W Grade 3+ (≲ 3 000N) specifically designed for emergency exits - DAS NF S61 937 - 24/48 VDC
HQMAG

Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 215-1-35.5 3W Grade 3+ (≲ 3 000N) specifically designed for emergency exits - DAS NF S61 937 - 24/48 VDC

Google-Übersetzung,
Der HQMAG 2-35.53W gehört zum Spezialsortiment für Fluchttüren. Mit den gleichen Abmessungen wie der HQMAG 2-35,5 entspricht der HQMAG 215-1 35,5 3W den Normen DAS NF S61 937 und prEN 13 637 und arbeitet mit 24/48 V DC. Dank einer einzigartigen korrosionsbeständigen Behandlung und seiner Schutzklasse IP43 (unter dem Sturz) kann es an allen Arten von Türen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingebettet installiert werden. Seine Haltekraft ist mit Grad 3+ / ≲ 3 000 N bewertet.
Spezifikation
  • Security/Holding Force: Grade 3+ (≲ 3 000N, 300kgf, 675lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 24/48VDC - 250/125 mA - Remote 0,1W Environmental protection / IP Rating ²: IP 43 (Mortise) Sizes (L x h x w): 195 x 35.5 x 26 mm Weight: ~ 2 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: NF S61 937-x, CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMortise-electromagnet-HQMAG-215-1-35-5-3W
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung08 71 00
  • Format2014TitelDoor Hardware
  • OmniClassNummer23-17 11 11
  • OmniClassTitelDoor Components 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit