Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shearlock - HQSH 2500 Grade 6+ (6 800N) hybrid locking solution with high holding force specially made for swinging doors
HQMAG

Shearlock - HQSH 2500 Grade 6+ (6 800N) hybrid locking solution with high holding force specially made for swinging doors

Google-Übersetzung,
Die eingebettete Scherfalle HQSH 2500 ist eine ästhetische Verschlusslösung mit einem Hybriddesign (Elektromagnet + mechanisches Schloss) für Pendeltüren. Hohe Haltekraft (Klasse 6+ / ≲ 7 500 N).
Spezifikation
  • Security/Holding Force: Grade 6+ (6 800N, 680kgf, 1 530lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic quick-off) Locking monitoring (LSS): Reed + relay Power: 12/24 VDC - Standby: 200/100 mA - Peak: 1,5A/750 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (Mortised horizontally in the upper transom) Sizes (L x h x w): 129 x 31 x 19,5 mm Weight: 1 kg Environmental / Temperature: -20°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/E EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Technische Spezifikation
  • Referenznummershearlock-hqsh-2500
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung08 71 00
  • Format2014TitelDoor Hardware
  • OmniClassNummer23-17 11 11
  • OmniClassTitelDoor Components 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit