Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eckschrank F080572 Glatt Weiß

Eckschrank F080572 Glatt Weiß

Front Glatt Weiß - 1,6 cm starken Platten mit Melamin-beschichtung, weiß seidenmatt. - Kantenabschluss mit weißer Kunststoffkante. Entspricht annähernd NCS-Farbmuster: S0500-N. - Zugelassen für Danish Indoor Climate Label
Spezifikation
  • Eckschrank mit 30 cm Deckseite und 3 Einlegeböden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer19F080572
  • ProduktfamiliePlain White
  • ProduktgruppeCorner wall cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)864
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)330
Verwandt
  • HauptmaterialSpanplatte
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)30.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit