Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EdgeConnect™ Series, Duplex Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Brown

EdgeConnect™ Series, Duplex Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Brown

Google-Übersetzung,
Das schraubenlose EdgeConnect™-Anschlusssystem ermöglicht eine kinderleichte Installation: Einfach den Draht einführen und den Stößel herunterdrücken. Werkzeug ist nicht erforderlich. Diese Verbindung ist absolut narrensicher und langlebig und garantiert ein erstklassiges Ergebnis. Jeder qualifizierte Installateur, unabhängig von seiner Ausbildung, kann damit ein optimales Ergebnis erzielen. Dauer: ca. 11 Sekunden! EdgeConnect™-Steckdose (2-polig, 3-adrig, 20 A, 125 V, 5-20R), schraubenlose Klemme, braun
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredgeconnect-series-duplex-receptacle-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-brown
  • ProduktfamilieStraight Blade Devices
  • ProduktgruppeStraight Blade EdgeConnect™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_85_65_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical switching
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 37 00
  • OmniClassTitelElectrical Switches

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit