Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hubbell AV Ceiling Enclosures

Hubbell AV Ceiling Enclosures

Google-Übersetzung,
Das AV-Deckengehäuse wurde entwickelt, um mit aktiven AV-Geräten zusammenzuarbeiten, um AV-Verteilung, Datenverbindungen und Stromversorgung an einem Ort zu integrieren und eine direkte Verbindung zu einem Projektor oder einem Anzeigegerät bereitzustellen.

Das Gehäuse wird mit 2 Hubbell 20A-Duplex-Steckdosen und einer 2-Gang-RACO®-Box für eine bequeme Installation auf der Baustelle geliefert.

Ein zusätzliches AV/Daten-Kit kann hinzugefügt oder angepasst werden, um alle Anschluss-, Montage- und Patch-Anforderungen zu erfüllen, wodurch mehrere Teile vor Ort reduziert werden.

Das Gehäuse wurde mit echter Hubbell-Integration entwickelt und bietet die einfachste und dennoch vielseitigste Lösung für die Verkabelung aktiver AV-Geräte in der Decke.

MERKMALE
  • Aktives AV-Gehäusesystem, das für ein Rasterlayout von 2' x 2' Deckenplatten ausgelegt ist
  • Seite A – AV-Gehäuse 2' x 1'
  • Seite B – Projektorhalterung 2' x 1'
  • Mehrere Aussparungen ermöglichen eine Vielzahl von Routing-Optionen für AV-, Daten- und Stromkabel
  • Montage: Von der Decke abgehängt mit Standard-Gewindestange
  • Sorgt für Kabelmanagement und -führung
  • Beseitigt unansehnliche Kabel und AV-Geräte
  • Kompatibel mit aktiven AV-Herstellern:
  • Crestron, Extron und FSR

SPEZIFIKATIONEN
  • Oberflächenende: Weißer Pudermantel
  • Gehäuse: 18Ga kaltgewalzter Stahl
  • Schiebeverschluss: Hochschlagfester Thermoplastik (ABS)
  • Montagehalterungen: 18Ga geschweißter Stahl

ANWENDUNGEN
  • Gastfreundschaft: Tagungsräume
  • Bildung: Klassenzimmer
  • Finanzen: Sitzungssäle
  • Trainings Anstalt
  • Gesundheitswesen: Konferenzräume
  • Unterhaltung: Sportbars
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhubbell-AVCE1H
  • ProduktfamilieWall / Furniture / Ceiling Products
  • ProduktgruppeCeiling Box
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8.18
  • Breite (Inches)23.7
  • Tiefe (Inches)12.5
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 15
  • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit