Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Raceway HBL4750 Series

Steel Raceway HBL4750 Series

Google-Übersetzung,
Hubbell setzt seit 1888 den Standard in der Elektroindustrie durch Innovationen wie Twist-Lock®, Hospital Grade und AUTOGUARD™ Self Test GFCI-Steckdosen. Auch hier hat Hubbell auf unsere Kunden bezüglich neuer Innovationen, Kapazitätsanforderungen und Flexibilität gehört. Wir haben Raceway-Systeme mit vorverdrahteten Raceway-Systemen, die nach Ihren Spezifikationen gefertigt werden, auf die nächste Stufe gehoben. Vielleicht wurden Hubbell-Laufbahnsysteme deshalb von der führenden Fachzeitschrift Electrical Construction and Maintenance zum Produkt des Jahres gewählt…

Unsere vorverdrahteten Raceway-Systeme werden Ihren Strom- und Datenanforderungen gerecht, wenn sich Ihre Einrichtung im Laufe der Zeit ändert. Vorverdrahtete Kabelkanäle bieten Ihnen den Vorteil, dass Sie Ihre Fast-Track-Projekte im Zeitplan halten und den Auftrag pünktlich abschließen können!
Unsere vorverdrahteten Raceway-Lösungen sparen bis zu 45 % der Installationszeit, die für die Installation von Komponenten-Raceway-Teilen vor Ort benötigt wird. Vorverdrahtete Kabelkanäle sind erhältlich in:
  • Stahl (Elfenbein und Grau)
  • Aluminium
  • Nichtmetallisch (Büroweiß)

Der vorverdrahtete Raceway von Hubbell ist mit „Strom“-Verkabelung und -Geräten vorverdrahtet. Nach der Installation am Arbeitsplatz kann das vorverdrahtete Kabelkanalsystem von einem qualifizierten und zertifizierten Kabelinstallateur problemlos mit Sprach-, Daten- und Audio-/Videodiensten verkabelt werden.

Sparen Sie Zeit und Geld, erledigen Sie den Job schneller und termingerecht mit Hubbell.
Mit Standard-Laufbahn...
  • Bauteile auspacken, identifizieren und sortieren.
  • Liefern Sie Komponenten zur Montage und Installation zum Arbeitsbereich.
  • Messen und schneiden.
  • Scharfe Kanten reinigen und entgraten.
  • An der Wand befestigen und befestigen.
  • Draht ziehen.
  • Beschriften und bündeln Sie jeden Kabelkanal.
  • Steckdosen einbauen und testen.

Mit Hubbell Pre-Wired Raceway...
  • Palette geliefert an Ihre Baustelle, beschriftet nach Raum, Grundfläche und/oder Gebäude.
  • Auspacken und installieren!
  • In der Hälfte der Zeit installiert!

Projektunterstützung und Dokumentation
  • Ein lokales und werkseitiges Support-Team ist da, um bei der Definition von Stücklisten und Projektangeboten zu helfen, damit die Kosten entsprechend budgetiert werden können.
  • Als direkter Ansprechpartner wird Ihrem Projekt ein Projektingenieur im Werk zugeordnet.

Herstellung und Prüfung
  • Exakt vermessen, sauber geschnitten, verdrahtet und nach Ihren Vorgaben konfektioniert.
  • Der Kabelbaum wird dann gebündelt und für eine einfache Installation zur Schaltungsidentifizierung gekennzeichnet.
  • Die Montage wird vor dem Zusammenbau auf garantierte Kontinuität getestet und zu 100 % qualitätsgeprüft.

Installiert im Handumdrehen
  • Raceway-Kanäle werden nach Raum, Bereich oder Etage zusammengestellt, etikettiert und versandt.
  • Kabelkanal einfach aus der Verpackung nehmen und an der Wand befestigen.
  • Stromanschlüsse herstellen, Abdeckungen aufschnappen, testen, fertig!

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhubbell-metal-raceway-HBL4750B10GY
  • ProduktfamilieRaceway
  • ProduktgruppeMetal Raceway
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit