Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recessed Ballroom Series Floor Boxes, 8-Gang 20,000 lb Cover, Carpet Flooring

Recessed Ballroom Series Floor Boxes, 8-Gang 20,000 lb Cover, Carpet Flooring

Google-Übersetzung,
Die Bodentanks der CFB8-Serie sind die idealen Lösungen für Umgebungen, die eine versenkte Aktivierung mit Abdeckungslastwerten erfordern, die den UL-Benchmark von 300 lbs übersteigen. Die Box der Hubbell CFB8 Ballroom-Serie ist eine ideale Lösung für stark belastete Verkehrsflächen, die einen architektonischen Abschluss erfordern. Unsere Tragfähigkeit von 20.000 lb (mit 2-fachem Sicherheitsfaktor) und die Kapazität von 8 Gangs machen die CFB8-Serie ideal für Anwendungen mit starkem Missbrauch, wie z. B. Geldwagen in Casinos, Bücherwagen in Bibliotheken und Autos in Ausstellungsräumen.

Merkmale der CFB8 Ballroom-Serie
  • 20.000 lbs Deckeltragfähigkeit mit 2x Sicherheitsfaktor (40.000 lbs)
  • 8 Gruppen von Konnektivität
  • Zwölf 1”, 1 ¼”, 1 ½” konzentrische Aussparungen
  • Abnehmbare Gerätemontageplatten für einfache Installation
  • Einzelne oder Multi-Gang-Durchgänge
  • Bearbeitete Aluminiumabdeckungen
  • cULus 514A Gelistet und Schrubbwasser zugelassen für Teppich-, Fliesen- und Holzböden
  • Nivellierfüße sorgen für eine Anpassung vor dem Gießen
  • Akzeptiert Wandanschlussfelder nach Industriestandard

Anwendungen
  • Ballsäle
  • Autohäuser
  • Kasinos
  • Bibliotheken
  • Ausstellungszentren
  • Konferenzzentren
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhubbell-cfb8fc1
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Recessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.95
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)13
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 15
  • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit