Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Google-Übersetzung,

Die gangbaren AV-Wandboxen von Hubbell sind die ideale Lösung für Wandanwendungen, die AV, Daten und Strom erfordern. Konzentrische 1-2-Zoll-Vorprägungen in Kombination mit einer Tiefe von 4 Zoll erleichtern die einfache Installation von AV-Kabeln mit vorkonfektionierten Köpfen und Biegeradien, die für Hochleistungskabel der Kategorien 6 und 6A erforderlich sind.

Spezifikation
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhubbell-gangable-av-wallbox-HBL986
  • ProduktfamilieWall / Furniture / Ceiling Products
  • ProduktgruppeWall Box
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.21
  • Breite (Inches)5.87
  • Tiefe (Inches)4
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 15
  • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA