Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Raceway HBLALU7620 Series

Aluminum Raceway HBLALU7620 Series

Google-Übersetzung,
Zwei- und Dreikanal
  • Zwei- und dreikanalige Laufbahnen aus Aluminium.
  • Satin eloxiertes Finish.
  • Beständig gegen Oxidation, Korrosion und Ausbleichen.
  • Kann als Unterputz- oder Aufputzmontage installiert werden.
  • UL-gelistet und CSA-zertifiziert.

Große Auswahl an Beschlägen
  • Außen-, Innen-, Flach- und T-Stücke sind für alle Arten von Anwendungen erhältlich.
  • Erhältlich in Zwei- und Drei-Kanal-Versionen.

Abdeckungen
  • Zwei- und dreikanalige Laufbahnen verwenden gemeinsame Abdeckungen.
  • Erhältlich in Single- und Dual-Channel-Cover-Designs.
  • Einzelne Abdeckungen ermöglichen den Zugriff auf jeweils einen Dienst.
  • Zweikanalige Abdeckung passt über zwei Kanäle für einen nahtlosen Look.
  • Gemeinsame Ästhetik in der gesamten Linie.

Kompatible Abdeckplatten
  • Abdeckplatten können sowohl für HBLALU5000 als auch für HBLALU7620 Raceways verwendet werden.
  • Abdeckplatten bieten eine Option für die meisten gängigen Leistungsgeräteanwendungen.
  • Flache Blendenabdeckung für Hubbell iSTATION-Module.
  • Option Systemdaten öffnen verfügbar.
  • Bodenmontierte Abdeckplatten für zusätzliche Stabilität erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhubbell-metal-raceway-HBLALU7620
  • ProduktfamilieRaceway
  • ProduktgruppeAluminum Raceway
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 15
  • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit