Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200

Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200

4.2 von 5 Sternen4.2(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Zum Schutz vor Verschüttungen ist die Behälterbaugruppe mit zum Patent angemeldeten Silikondichtungen abgedichtet, um Flüssigkeiten sowohl in der unteren als auch in der oberen Position abzuweisen. Die Arbeitsplattensteckdose ist UL-gelistet nach 498 Abschnitt 146 und wasserdicht bis zu einer halben Gallone Flüssigkeit, die auf das Gerät verschüttet wird. Die Aufnahmefläche ist im Gebrauch senkrecht zur Oberfläche. Um zwischen der unteren und oberen Position zu wechseln, drückt der Benutzer einfach auf das Gerät, um die Popup-Funktion zu starten. Patentierte manipulationssichere Cam Action-Steckdosen verfügen über interne Mechanismen, um den Zugang zu den unter Spannung stehenden internen Komponenten zu beschränken, während der Benutzer einen Stecker mit wenig bis gar keinem zusätzlichen Aufwand einstecken kann. Der Pop-Up Countertop Receptacle kann in Oberflächen- oder Unterputzmontageoptionen installiert werden und ist in sieben verschiedenen Ausführungen erhältlich, um praktisch jede Einrichtung zu ergänzen. Sie sind in Schwarz, Weiß, gebürstetem Aluminium, gebürstetem Messing, gebürstetem Nickel, poliertem Chrom und mattem Bronze erhältlich. Die Pop-Up Countertop Receptacle kann auf fast jeder Oberfläche installiert werden, bringt Strom dorthin, wo Sie ihn brauchen – und schützt das Gerät vor Beschädigungen, wenn es nicht verwendet wird.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhubbell-popup-countertop-receptacle-RCT200ALU
  • ProduktfamilieWall / Furniture / Ceiling Products
  • ProduktgruppeKitchen Counter Receptacle
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.4
  • Breite (Inches)4.2
  • Tiefe (Inches)4.2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission systems
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 27 11
  • OmniClassTitelElectrical Receptacles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit