Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    von Hubbell Wiring Device-Kellems
    Katalog-ID: HBLC40123TT

    Kabel- und Kabelaufroller, handelsüblicher Kabelaufroller, 40', 15 A 125 V mit Dreifachabgriff, Gelb

    Abnehmbare Halterung ermöglicht das Lösen der Rolle von der Halterung
    Robustes, leichtes, nichtmetallisches Gehäuse
    40 Ft. von 12/3 Schnur für größere Strombelastbarkeit
    Ratchet Lock und aktiviert/deaktiviert werden

    Spezifikation
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 40 Ft
      Cable Type - #12/3 SJTW
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Triple Tap
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance - Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
      Series - Commercial
      Type - Reel with triple tap outlet, black
      UPC - 783585524849

      Dimensions
      Cable Length Active - 480
      Cable Length Inactive - 24
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 125 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 12/3 SJTW
      Feeder Cord - 12/3 SJTW
      Nema Color - Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 Listed

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCord-and-Cable-Reels-HBLC40123TT
    • ProduktfamilieCable / Cord / Hose Reels
    • ProduktgruppeCord Reels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameCable reels
    • UNSPSCCode26121635
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHoses, hose reels and ancillaries
    • Klassifizierung26 05 33.16
    • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 17 11
    • OmniClassTitelElectrical Cable Reels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit