Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 1-Gang

Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 1-Gang

Google-Übersetzung,
PFBRG1 -- Bodenkastenserie aus Kunststoff

Produktspezifikationen:
  • Kunststoff-Bodenbox Ausführung: Rechteckig
  • Minimale Gießtiefe: 3,00" (76,2)
  • Kunststoff-Bodenbox Artikel: 1 Gang Box
  • Kunststoff-Bodenbox Artikelfarbe: Grau
  • Material: Graues ABS
  • Abmessung A: 3,60" (91,4)
  • Abmessung B: 5,44" (138,2)
  • Abmessung C: 5,42" (137,7)
  • Abmessung D: 6,90" (175,3)
  • Abmessung E: 6,00" (152,4)
  • Kubikzoll-Gesamtkapazität (cm3): In den Seitenwänden der Kartons sind Abstufungen aufgedruckt. 14,3 in3 (234 cm3) pro 1" Tiefe pro Gang.
  • Leitungsnaben mit Gewinde: Vier 1" NPT
  • Auflistungen: UL-gelistete Dateinummer E92074, UL-Standard 514C
  • Wandstärke: 0,250" (6,35) typisch
  • Hinweis:: Reduzierstück/Stecker für jede Nabe mitgeliefert. Kann zum Verschließen unbenutzter Naben oder als Nabenreduzierer von 1" auf 3/4" verwendet werden.
  • UPC-Nummer: 78358584830
  • Gewicht in Pfund: 1,85

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-PFBRG1
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6
  • Breite (Inches)6.9
  • Tiefe (Inches)5.41
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit