Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Google-Übersetzung,
B2414 – Rechteckiger Bodenkasten, Beton, 1 Gang, flach, Messing/Gusseisen

Produktspezifikationen:
  • Bodenkasten Anwendung: Rechteckig
  • Bodenbox Artikel: Gusseisen Bodenbox 1 Gang flach, Messing
  • Einheitspaket: Einzeln
  • Bestellmenge: 1 Karton


SPEZIFIKATIONEN:
  • Material: Gusseisen
  • Mindest. Gießtiefe: 2,0" (50,8)
  • Einstellbarkeit: Semi
  • Kubikzoll (cm3) Kapazität pro Gruppe: 16,0 cu. Zoll (262,2 cm3)
  • Abmessungen A: 2,0" (50,8)
  • Abmessungen B: 5,46 Zoll (138,7)
  • Abmessungen C: 4,19" (106,4)
  • Abmessungen D: 4,38" (111,3)
  • Abmessungen E: 3,19" (81,0)
  • Gewindezugangslöcher: (2) 0,75"
  • Betonabdeckung: Inklusive
  • Verschlussstopfen: Im Lieferumfang enthalten

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-b2414
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2
  • Breite (Inches)4.36
  • Tiefe (Inches)3.2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit