Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Google-Übersetzung,
B2421 – Rechteckiger Bodenkasten, Beton, 1 Gang, flach, Messing/gestanzter Stahl

Produktspezifikationen:
  • Bodenkasten Anwendung: Rechteckig
  • Bodenbox Artikel: Bodenbox aus gestanztem Stahl, 1 Gang, flach, Messing
  • Einheitspaket: Einzeln
  • Bestellmenge: 1 Karton


SPEZIFIKATIONEN:
  • Material: Gestanzter Stahl
  • Mindest. Gießtiefe: 2,75" (69,9)
  • Einstellbarkeit: Voll
  • Kubikzoll (cm3) Kapazität pro Gang: 39,5 cu. Zoll (647,3 cm3)
  • Abmessungen A: 2,74" (69,6)
  • Abmessungen B: 4,81" (122,2)
  • Abmessungen C: 6,00" (152,4)
  • Abmessungen D: 4,38" (111,3)
  • Abmessungen E: 3,19" (81,0)
  • Aussparungen Seiten: (2) 0,5", (1) 0,75"
  • Ausbrechbare Enden: (1) 0,5", (1) 0,75"
  • Aussparungen unten: (6) 0,75", 1", 1,25"
  • Betonabdeckung: Inklusive

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-b2421
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.74
  • Breite (Inches)6
  • Tiefe (Inches)4.81
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit