Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 33 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 33 cu. in.

Google-Übersetzung,
B2536 -- Runder Bodenkasten, Single-Service-Metallbeton, Gusseisen/Messing, 33 cu. in.

Produktspezifikationen:
  • Bodenkasten Anwendung: Rundes Metall
  • Bodenbox Artikel: Bodenbox aus Gusseisen, Messing, 33 cu. in.
  • Einheitspaket: Einzeln
  • Bestellmenge: 1 Karton


SPEZIFIKATIONEN:
  • Gehäusematerial: Gusseisen
  • Zierring: Messing
  • Box-Kapazität: Volle Größe
  • Farbe des Zierrings: Messing
  • Kastentiefe: Tief
  • Box Einstellbarkeit: Voll
  • Minimale Gießtiefe: 3,75" (95,3), 3,75"
  • Kastennaben/Knockouts: Standard
  • Abmessung A: 4,19" (106,4)
  • Abmessung B: 3,09" (78,6)
  • Einstellbarkeit vor dem Gießen: 1,25" (31,8)
  • Einstellbarkeit nach dem Gießen: 0,38" (9,5)
  • Kubikzoll Gesamtkapazität (cm3): 33,00 (540,8)
  • Leitungsnaben mit Gewinde: 3/4" Vierwege
  • Auflistungen: UL-gelistet, CSA-zertifiziert

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-b2536
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.06
  • Breite (Inches)4.84
  • Tiefe (Inches)4.84
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit