Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Google-Übersetzung,
B4333 – Rechteckiger Bodenkasten, Beton, 3 Gang tief, Messing/Gusseisen

Produktspezifikationen:
  • Bodenkasten Anwendung: Rechteckig
  • Bodenkasten Artikel: Bodenkasten aus Gusseisen 3-fach tief, Messing
  • Einheitspaket: Einzeln
  • Bestellmenge: 1 Karton


SPEZIFIKATIONEN:
  • Material: Gusseisen
  • Mindest. Gießtiefe: 3,75" (95,3)
  • Einstellbarkeit: Voll
  • Kubikzoll (cm3) Kapazität pro Gruppe: 34,8 cu. Zoll (570,3 cm3)
  • Abmessungen A: 3,38" (85,9)
  • Abmessungen B: 4,90" (122,5)
  • Abmessungen C: 11,41" (289,8)
  • Abmessungen T: 4,36" (110,7)
  • Abmessungen E: 9,64" (244,9)
  • Gewindezugangslöcher: (8) 0,75 "
  • Betonabdeckung: Inklusive
  • Verschlussstopfen: Im Lieferumfang enthalten
  • Abnehmbare LV-Barriere

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-b4333
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.38
  • Breite (Inches)11.41
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit