Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Google-Übersetzung,
HBLCFB401CB – Bodeneinbaudose mit großem Fassungsvermögen, Beton, 4-fach flach, Gusseisen

Produktspezifikationen:
  • Bodendosenanwendung: 4-/8-Gang-Einbau
  • Bodenbox Artikel: Bodenbox 4-fach flach, Gusseisen
  • Einheitspaket: Einzeln
  • Bestellmenge: 1 Karton


SPEZIFIKATIONEN:
  • Material: Gestanzter Stahl
  • Einstellbarkeit vor dem Gießen: 1,50 "
  • Einstellbarkeit nach dem Gießen: 0,75"
  • Auflistungen: UL-Datei Nr. E197203, CSA-Datei Nr. LR702145
  • Zulassung der Stadt Chicago: CCEA-2000
  • L-Länge: 10,00" (254,0)
  • B-Breite: 10,00" (254,0)
  • H Höhe: 4,00" (101,6)
  • Kapazität der Verdrahtungskammer in Kubikzoll: 4 x 29,5 (483,0)
  • Kabeldurchführungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
  • Gesamtkapazität in Kubikzoll 283,0 (4632,0)

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-hblcfb401cb
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Recessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.63
  • Breite (Inches)10
  • Tiefe (Inches)10
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 15
  • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit