Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SystemOne 4" Fire-Rated Poke Through, AV Series

SystemOne 4" Fire-Rated Poke Through, AV Series

Google-Übersetzung,
Hubbell SystemOne ist ein innovatives System, das Verbrauchern die Flexibilität bietet, persönliche Lösungen für die anspruchsvollsten Multi-Service-Anwendungen sowohl für bodenbündige Dosen als auch feuerfeste Durchbrüche zu erstellen. Hubbell SystemOne verfügt über eine einzigartige universelle Abdeckungsbaugruppe und eine Vielzahl von Anwendungsunterplatten, die sowohl auf Hubbell-Bodeneinbaudosen als auch auf feuerfesten Durchbrüchen installiert werden können. Unabhängig von der Anwendung liefert Hubbell SystemOne eine konsistente, ästhetische und funktionale Lösung für Anwendungen „in-the-floor“ oder „through-the-floor“ für Strom-, Sprach-, Daten- und A/V-Anforderungen.

SystemOne-Funktionen
  • „Step down“-Montageclips ermöglichen die Demontage der Armatur vom Boden nach oben.
  • Die stationäre Feuerbarriere dehnt sich während Feuerbedingungen aus, um eine obere Feuerdichtung bereitzustellen.
  • Der aufgeweitete Kabelkanalausgang erleichtert das richtige Einziehen des Kabels und den richtigen Biegeradius.
  • Die einstellbare Feuerbarriere nimmt Betonbodenstärken von 2¼" bis 7" auf.
  • Mit einem 1 1/2" EMT-Kabelkanal für Daten und einem 3/4" EMT-Kabelkanal für Strom.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-s1ptavfit
  • ProduktfamilieFire Rated Poke Through
  • ProduktgruppeFire Rated Poke Through - Flush
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit