Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SystemOne 8" Recessed Fire-Rated Poke Through

SystemOne 8" Recessed Fire-Rated Poke Through

Google-Übersetzung,





  • Bis zu achtzehn Cat-6A-Kabel, einschließlich vier 20-A-Buchsen
  • Mehrere Plattenkonfigurationen für jeden Bedarf
  • Zwei 1", eine 1" plus eine 1/2" oder eine 2" EMT für jede Anwendung

Merkmale
  • Überlegene architektonische Oberflächen:
    • Gebürstetes Messing plattiert
    • Satiniert vernickelt
    • Öl bronzierte Bronze
    • Aluminium gebürstet
    • Schwarzer Pulvermantel
  • Versteckte Ausgangstüren zur Reduzierung von Stolpergefahren
  • Übertrifft die ADA-Anforderungen
  • Ausgangstürbürsten, um das Eindringen von Schmutz zu reduzieren
  • Bindefreies Deckelgestänge
  • Möbelzuführungsoption (6-Zoll-Kernloch) für bis zu dreißig Cat-6A-Datenkabel und zehn 10-AWG-Stromkabel
  • Rohre vorgießen, um Kernlochbohrungen überflüssig zu machen
  • Unterplatten zur Aufnahme von Geräten von Drittanbietern (z. B. FSR®, Crestron® und Extron ®)
  • 1, 1½, 2 Stunden Brandschutzklasse
  • Anschlusskasten serienmäßig bei allen Geräten (außer Chicago)
  • Geeignet für den Einsatz in 2-1/4" metallverstärkten Decks oder größer
  • cULus- und ULc-gelistet
Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-s1r8
  • ProduktfamilieFire Rated Poke Through
  • ProduktgruppeFire Rated Poke Through - Recessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit