Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44
Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44
Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44

    Google-Übersetzung,
    Entdecken Sie in unserer Kollektion Sculptés Bois das gefräste Modell P4F4 aus rekonstituiertem Wild-Ebenholz. Auch in passendem, glattem Blattgold erhältlich.
    Spezifikation
    • Wood type : Ebony, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SMILP4F4E44P1M, 313x122cm - SMILP4F4E44FS, Thickness : 21mm - Panel, 6.2mm - Foil, Gouge height : 5mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 5cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Dark brown
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpanneau-deco-milled-p4f4-ebene-sauvage-reconstitue-smilp4f4e44
    • ProduktfamilieSculptés Bois
    • ProduktgruppePlacages bois
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3130
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)5.5
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich