Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12

    Google-Übersetzung,
    Entdecken Sie das Modell Sea S3P5 aus rekonstruiertem US-Walnussholz aus unserer Kollektion Sculptés Bois. Erhältlich in farblich abgestimmtem, glattem Blattholz.
    Spezifikation
    • Wood type : Walnut, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SSEAS3P5N12P1M, 313x122cm - SSEAS3P5N12FS, Thickness : 18mm - Panel, 3.2mm - Sheet, Gouge height : 3mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 5cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Medium brown
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpanneau-deco-sea-s3p5-noyer-us-reconstitue-sseas3p5n12
    • ProduktfamilieSculptés Bois
    • ProduktgruppePlacages bois
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3130
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)5.5
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich