Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hycrete X1000 Dual-Action Corrosion Inhibitor and Waterproofing Concrete Admixture in Non-Air Concrete Mixes
Hycrete

Hycrete X1000 Dual-Action Corrosion Inhibitor and Waterproofing Concrete Admixture in Non-Air Concrete Mixes

Google-Übersetzung,

Hycrete X1000 ist ein patentiertes korrosionshemmendes und wasserabweisendes Betonzusatzmittel mit doppelter Wirkung, das branchenführende Leistung bietet. Hycrete X1000 schützt Beton und Stahl auf zwei Arten:

a) Hält Wasser und korrosive Mittel fern und reduziert die Absorption auf ein Industrietief im Vergleich zu Kontrollbeton.

b) Schützt Stahl durch Bildung einer schützenden Passivierungsschicht auf der Oberfläche des Bewehrungsstahls, die den Beginn und die Ausbreitung von Korrosion drastisch reduziert.

Das Zusatzmittel Hycrete X1000 in Beton bietet eine wirksame und robuste Barriere gegen das Eindringen von Wasser und Chlorid, die im Laufe der Zeit nicht an Leistung verliert und nie wieder aufgetragen werden muss. Mit X1000 behandelter Beton übertrifft Mischungen aus Hochleistungsbeton (HPC), die Quarzstaub, Flugasche, Schlacke und Calciumnitrit-Korrosionsinhibitoren enthalten.

Produktmerkmale

  • NSF/ANSI 61 – zugelassen für den Einsatz in Trinkwassertanks
  • Kompatibel mit Standard-Zusatzmittel-Dosiergeräten
  • Cradle to Cradle™-zertifiziert von MBDC
  • Ungiftig, keine VOCs

Hauptvorteile

  • Hycrete X1000 verbessert die Dauerhaftigkeit von Beton
  • Branchenführendes Leistungsniveau mit bis zu 7-facher Reduzierung der Wasseraufnahme
  • Bildet eine Schutzschicht um die Stahlbewehrung
  • Verbesserte Heilung von Rissen bis zu 0,4 mm
  • Erhöht den elektrischen Widerstand von Beton
  • Flüssige Form bedeutet konsistentere Leistung und überprüfbare Dosierung
  • Neutrales Abbindeverhalten von Beton, selbst in Mischungen mit hohem Flugasche- und GGBS-Gehalt (Schlacke).
  • Einfach zu bedienen, keine Verarbeitbarkeitsprobleme

Verwendungen und Anwendungen

  • Brücken und Autobahninfrastruktur
  • Dämme, Stauseen sowie Wasser- und Abwassersysteme
  • Häfen und Meeresstrukturen
  • Pfähle
  • Tunnel
  • Landebahnen des Flughafens
  • Bahn- und U-Bahn-Systeme
  • Strom- und Telekommunikationsinfrastruktur
  • Parkstrukturen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhycrete-X1000
  • ProduktfamilieCorrosion Protection
  • ProduktgruppeHycrete X1000
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_03_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing concrete admixtures
  • OmniClassNummer23-13 13 13 25
  • OmniClassTitelCement Waterproofing Agents

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit