Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom, Flexible wallsystem 900
Hyllteknik

Cloakroom, Flexible wallsystem 900

Google-Übersetzung,
Entwickelt, um ein logisches und praktisches System zu bieten, das zu vielen Raumeinrichtungen passt. Einfach Tragschiene montieren und Pfosten einhängen. Schnell, einfach und mit geringstmöglichen Installationskosten. Sehr zu empfehlen, wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, Ihr Zimmerinterieur an sich ändernde Anforderungen anzupassen. Die Regale und andere Metallteile sind pulverbeschichtet in Hylltekniks-Farben erhältlich: T1-Weiß, T2-Grau, T3-Dunkelgrau, T4-Schwarz, T5-Metallic-Lackierung, T6-Violettrot, T7-Saphirblau, T8-Kieferngrün , T9-Aluminium, T10-Rot, T11-Grün oder T12-Blau. Das Regalsystem ist auch in verzinkt und Edelstahl erhältlich. Hylltekniks Komponenten für Garderoben sind in Buche, Birke und Eiche erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf unserer Website.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercl_fl_wa_900
  • ProduktfamilieComponents for shelving system
  • ProduktgruppeCloakroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-10
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit