Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom, T-frame 750
Hyllteknik

Cloakroom, T-frame 750

Google-Übersetzung,
Das freistehende Regalsystem kann neben einer Wand (L-Rahmen) oder freistehend im Raum (T-Rahmen) aufgestellt werden, um die Bodenfläche optimal zu nutzen. Die Regale und andere Metallteile sind pulverbeschichtet erhältlich in Hylltekniks-Farben: T1-Weiß, T2-Grau, T3-Dunkelgrau, T4-Schwarz, T5-Metallic-Lackierung, T6-Violettrot, T7-Saphirblau, T8-Tannengrün, T9-Aluminium, T10-Rot, T11 -grün oder T12-blau. Das Regalsystem ist auch in verzinkt und Edelstahl erhältlich. Hylltekniks Komponenten für Garderoben sind in Buche, Birke und Eiche erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf unserer Website.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercl_tfr_750
  • ProduktfamilieComponents for shelving system
  • ProduktgruppeCloakroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-10
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit