Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Permanent wall system with Cover ex 2
Hyllteknik

Permanent wall system with Cover ex 2

Google-Übersetzung,
Das feste Wandsystem ist stark, einfach und flexibel. Die Wandschiene wird senkrecht an der Wand montiert und verfügt über durchgehende Perforationen zur einfachen Höhenverstellung der Träger und Böden. Es ist ein einfaches und erschwingliches Regal, das sich für die Lagerung in Lagern und Archiven eignet. Aber mit ein wenig Fantasie und kreativer Materialwahl lassen sich die Wandschienen auch dort einsetzen, wo die Optik hoch ist. Im Konzept Cover dekorieren Sie Ihre Wand und füllen Regale nach Belieben auf. Wählen Sie pulverbeschichtete Farben aus unserem Katalog.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpvsmc2
  • ProduktfamilieShelving system
  • ProduktgruppePermanent wall system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2571
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)314
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit